产品编号: 1619AM

CATV视频, RG11, 14 AWG BCCS, 四盾, 承力吊索

11系列, 14 AWG实心0.064"裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® IV 四方屏蔽(箔 + 60% 编织层 + 箔 + 40% 编织层), PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
14 实心 BCCS - 裸铜包钢 0.064英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.28英寸

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 60%
屏蔽胶带 3 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 4 40%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.407 x 0.56 in

外部护套1, 承力吊索直径

0.072英寸

外部护套1, 承力吊索材料

镀锌钢

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
11 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5 - 1000 MHz 20 dB

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.9 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.6 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 4.06 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

电压

非UL额定电压
300 V RMS

工作温度范围

-40°C至+80°C

线缆毛重

77 lb/1000ft

最大推荐拉力

220磅

最小短轴弯曲半径

4.5英寸

RG型

11

串行型

11

环境空间

户外 - 架空

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1619AM 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825119319