产品编号:7916A

DBS线缆, RG6, 18 AWG BC, 四盾, CM

6系列, 18 AWG实心0.040"裸铜导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond®;铝编织屏蔽层(60%和40%覆盖率), PVC护套(黑色或白色)。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

HDTV, DBS, 宽带CATV, 线缆调制解调器

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BC - 裸铜 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18英寸

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
编织 2 60%
屏蔽胶带 3 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 4 40%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.298英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
6.4 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗 分钟结构回波损耗 (SRL)
5 MHz 0.5 dB/100ft 30 dB
55 MHz 1.4 dB/100ft 24 dB
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

屏蔽

频率[MHz] 护盾效能
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

电压

UL额定电压
300 V RMS

工作温度范围

-40°C至+75°C

线缆毛重

33 lb/1000ft

最大推荐拉力

104磅

最小短轴弯曲半径

3英寸

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

7916AP

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.467 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.467 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7916A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825191124
7916A 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825191148
7916A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191117
7916A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825191094
7916A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825191087
7916A 009500 白色 线盘 500 ft 612825191049
7916A 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825191100
7916A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825191070
7916A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825191056