FX Fusion OM3-4 LC单工900

熔接光纤接头, OM3-4 LC单工900μm

...
FX 熔接光纤接头, OM3-4, LC单工, 900µm紧套式式, 水蓝色外壳

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

环境空间

室内、室外

适合应用

配线架光纤线缆的现场端接, 配线箱, FTTD(光纤到桌面)工作站插座, FTTH(光纤到户)和MDU(多住户单元)引入线缆。

构造
光缆构造
光纤类型
OM3

重量

0.021 kg

Overall Height

9.652mm

Overall Width

6.096mm

Overall Length

79.756英尺

机械特性
机械规格
测试 TIA 568.3-D (MM)
互配性要求 符合FOCIS TIA-604-10 (LC) 最新版标准
工作温度范围 -40°至85°C
储存温度范围 -40°至75°C
耐久性 500次插拔
线缆保持力,直拉 0.51 kg
线缆保持力,90度侧拉 0.2 kg
弯曲 0.20 kg
扭转 0.20 kg
荷载传输 0.7 kgf (0°), 0.47 kgf (90°)和 0.17 kgf (135°)

最大插入损耗

0.2 dB

最小回波损耗

-25 dB

1550nm处的最小回波损耗

-25 dB

力学测试
描述

端接类型

拼接

1次端接耐久性

500次插拔

温度范围

工作温度范围

-40°至85°C

储存温度范围

-40°至75°C

产品材料
材料
元件 描述 材料 颜色
橡胶 护套 橡胶 黑色
塑料 保护箍帽 塑料 不透明
连接器前壳 塑料 水蓝色
塑料 连接器后壳 镀镍锌合金压铸件 水蓝色
氧化锆陶瓷 箍圈 氧化锆陶瓷 白色
标准

TIA/EIA合规

TIA 568.3-D

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件编号

随附零件

900 µm护套,保护箍帽,拼接保护套筒

相关零件

FX拼接安装套件,FX尾纤。

产品说明

包装

单件包装

历史

更新和修订

修订编号:0.162 修订日期:2025年02月12日

零件编号
货号 颜色 包装 UPC
FT3LC900FS01 水蓝色 单件包装 611589217170