产品编号: FX Fusion OM4 SC Simplex 900

FX Fusion熔接光纤接头OM4 SC单工900μm

FX 熔接光纤接头, OM4, SC单工, 900µm紧套式式, 紫粉色外壳

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

环境空间

室内、室外

适合应用

配线架光纤线缆的现场端接, 配线箱, FTTD(光纤到桌面)工作站插座, FTTH(光纤到户)和MDU(多住户单元)引入线缆。

光缆构造

光纤类型
OM4

重量

0.021 kg

高度

9.652mm

宽度

6.096mm

长度

79.756mm

机械规格

测试 TIA 568.3-D (MM)
互配性要求 符合FOCIS TIA-604-3 (SC) 最新版标准
工作温度范围 -40°至85°C
储存温度范围 -40°至75°C
耐久性 500次插拔
线缆保持力,直拉 0.51 kg
线缆保持力,90度侧拉 0.2 kg
弯曲 0.20 kg
扭转 0.20 kg
荷载传输 0.7 kgf (0° & 90°),0.25kgf (135°)

最大插入损耗

0.20 dB

最小回波损耗

-25 dB

1550nm处的最小回波损耗

-25 dB

力学测试

描述

端接类型

拼接

1次端接耐久性

500次插拔

工作温度范围

-40°至85°C

储存温度范围

-40°至75°C

材料

描述 材料 颜色
护套 橡胶 黑色
保护箍帽 塑料 不透明
连接器前壳 塑料 紫粉色
连接器后壳 镀镍锌合金压铸件 金属
箍圈 氧化锆陶瓷 白色

TIA/EIA合规

TIA 568.3

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

随附零件

900 µm护套,保护箍帽,拼接保护套筒

相关零件

FX拼接安装套件,FX尾纤。

包装

单件包装

更新和修订

修订编号:0.329 修订日期:2025年07月23日

更新和修订

修订编号:0.329 修订日期:2025年07月23日


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
FT4SC900FS01 紫粉色 单件包装 611589217514