FX Fusion OS2 SC单工900

FX 熔接光纤接头OS2 SC单工900μm

FX Fusion OS2 SC Simplex 900
FX 熔接光纤接头, OS2, SC单工, 900µm紧套式式, 蓝色外壳

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

环境空间

室内、室外

适合应用

配线架光纤线缆的现场端接, 配线箱, FTTD(光纤到桌面)工作站插座, FTTH(光纤到户)和MDU(多住户单元)引入线缆。

构造
光缆构造
光纤类型
OS2

重量

0.021 kg

Overall Height

9.652mm

Overall Width

6.096mm

Overall Length

79.756mm

机械特性
机械规格
测试 GR-326-CORE/1081-CORE (SM)
互配性要求 符合FOCIS TIA-604-3 (SC) 最新版标准
工作温度范围 -40°至85°C
储存温度范围 -40°至75°C
耐久性 500次插拔
线缆保持力,直拉 0.51 kg
线缆保持力,90度侧拉 0.2 kg
弯曲 0.20 kg
扭转 0.20 kg
荷载传输 0.7 kgf (0° & 90°),0.25kgf (135°)

最大插入损耗

0.3 dB

1550nm处的最小回波损耗

-55 dB

力学测试
描述

端接类型

拼接

1次端接耐久性

500次插拔

温度范围

工作温度范围

-40°至85°C

储存温度范围

-40°至75°C

产品材料
材料
描述 材料 颜色
护套 橡胶 黑色
保护箍帽 塑料 不透明
连接器前壳 塑料 蓝色
连接器后壳 镀镍锌合金压铸件
箍圈 氧化锆陶瓷 白色
标准

TIA/EIA合规

TIA 568.3

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件编号

随附零件

900 µm护套,保护箍帽,拼接保护套筒

相关零件

FX拼接安装套件,FX尾纤。

产品说明

包装

单件包装

历史

更新和修订

修订编号:0.230 修订日期:2025年02月12日

零件编号
货号 颜色 包装 UPC
FTSSC900FS01 蓝色 单件包装 611589217521