Hirschmann BXS交换机

工业工程师和火车制造商需要可靠的, 以安全且经济高效的方式在公路和轨道车辆上提供连接。BXS 交换机可以快速连接终端设备和乘客信息娱乐系统并为其供电, 无需额外的电缆。专为机车车辆而设计, BXS 交换机可承受高振动和宽温度范围, 以及符合轨道车辆的所有EMC和防火要求。

特点与优势

  • 易于安装:其紧凑的设计、无需机柜的安装方式以及以太网供电(PoE/PoE+)端口选项让您无需为终端设备的供电单独进行布线。
  • 快速、安全的数据传输:支持多种多样的应用,包括乘客信息系统、广告投放、网络摄像头等。
  • TSN以太网支持:精确的数据传输有助于保证专用网络服务的带宽。
产品描述端口类型和数量 类型产品详情
可选配PoE(+)功能的管理型IP40交换机;总共12个端口,包括4个千兆以太网端口和8个快速以太网端口,或12个快速以太网M12端口;在欧盟、美国和中国获准用于列车和公共汽车上。4个千兆以太网X编码M12端口和8个快速以太网D编码M12端口BXS30-12TX-EECC-LV-2ABXS 4GE 8FE LV
BXS30-12TX-EECC-HV-2ABXS 4GE 8FE HV
BXS32-12TX-EECC-LV-2ABXS 4GE 8FE PoE LV
BXS32-12TX-EECC-HV-2ABXS 4GE 8FE PoE HV
12个千兆以太网X码M12端口BXS40-12TX-EECC-LV-2ABXS 12GE LV
BXS40-12TX-EECC-HV-2ABXS 12GE HV
BXS42-12TX-EECC-LV-2ABXS 12GE PoE LV
BXS42-12TX-EECC-HV-2ABXS 12GE PoE HV
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品