Hirschmann GREYHOUND 1040全千兆机架安装交换机

GREYHOUND 1040交换机具有可互换的媒体模块和冗余电源,使您能够更新实时网络并跟上不断变化的带宽和以太网供电(PoE)需求。这些交换机支持多达 28 个千兆端口, 包括 2.5 Gb 以太网光纤选项, 以平衡您的速度和成本要求。

特点与优势

  • 平衡速度与成本:通过2.5千兆以太网光纤端口选项,经济高效地满足高速通信要求
  • 高网络可用性:经过扩展的一系列管理功能,包括全面的安全机制、冗余协议和诊断功能
  • 修改实时网络:通过设备的介质模块轻松地向实时网络添加更多端口或更改端口类型,以快速响应不断变化的带宽和电源需求
  • 最大限度地延长正常运行时间:通过现场可互换和可热插拔冗余电源保持高度的网络可用性,您可以在运行过程中更换这些电源
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品