GREYHOUND 105/106以太网交换机

Hirschmann的GREYHOUND 105/106系列交换机提供快速, 安全, 为现代工业环境提供具有成本效益且面向未来的连接。取决于网络规模, GREYHOUND交换机是多用途且高度可配置的 - 服务于骨干层或汇聚层。这些交换机在小巧的外形中独具特色地结合了高端口密度和千兆以太网速度,是需要高性能或安全性的任何工业应用的理想选择。

特点与优势

  • 高端口数:紧凑的尺寸中包含30个可用的端口,可连接数量日益增多的设备,并可满足未来的带宽需求
  • 一流的安全性:借助结合了高性能和安全性的HiOS交换机软件,防止网络遭受攻击和出现运行错误
  • 您所需的速度:可选择2.5 G上行链路端口(GRS105)或10 G上行链路端口(GRS106),实现具有成本效益的数据传输
  • 最新发布:新发布的硬件包含了MACsec技术,可通过第2层加密和身份验证增强网络安全性,并支持带单播路由(L3A-UR)功能的HiOS第3层软件进阶版。这两项新功能都将在近期的软件更新后实现。
  •  

     

  •  

     

产品描述 端口类型和数量 产品详情
GREYHOUND 105/106系列,管理型工业汇聚层交换机,无风扇设计,19“机架安装,多达14个光纤端口,总共30个端口。符合IEEE 802.1AE标准的MACsec           6 x 1/2.5 GE SFP + 24 x GE TX GRS105-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5 GE SFP + 8 x GE SFP + 16 x GE TX GRS105-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS105-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE TX + 16 x GE TX GRS106-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE SFP + 16 x GE TX GRS106-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品