Hirschmann MACH 100工业机架安装交换机

主要针对控制室环境设计, MACH 100系列是一款多用途机架安装交换机,可用于受控环境条件下的许多应用。这些工作组交换机是在骨干自动化网络上连接IP摄像头和VoIP电话的理想解决方案,并为可靠的通信提供电力和速度。注:Belden将停产MACH102系列以及运行Hirschmann经典软件的MACH104系列的某些变型。最后订购日期为2023年12月31日。这些交换机的更新型号可运行最先进的Hirschmann作系统HiOS。这些交换机可以直接替代基于经典软件的等效产品。

特点与优势

  • 运行可靠性:具有较强的抗振动和抗冲击性能,同时结合广泛的磁场抗扰度,使可靠性得到了提升
  • 先进的技术:以太网供电+精确时间协议可实现多种可能的应用
  • 提高网络可用性:具备广泛的管理和冗余功能,以及各种配置和诊断功能

 

Belden将停产MACH102系列以及运行Hirschmann经典软件的部分MACH104系列变型。最后订购日期为2023年12月31日。上述交换机的更新型号将运行最先进的Hirschmann HiOS操作系统。新型号交换机将直接替代基于经典软件的相应产品。阅读更多

 

技术细节

端口类型和数量 以太网供电(PoE) 产品详情
2个FE/GE光电复用口 + 8个FE TX端口,可借助带有8个FE端口的两个媒体模块进行扩展…… 多达16个PoE/PoE+端口,240 W总功率预算 MACH102-8TP
2个FE/GE光电复用口 + 8个或24个FE TX端口 N/A MACH102-24TP-F
4个FE/GE光电复用口 + 20个GE TX端口 N/A MACH104-20TX-F
4个FE/GE光电复用口 + 20个GE TX端口,其中包括4个PoE端口 多达4个PoE端口,60 W总功率预算 MACH104-20TX-F-4PoE
4个FE/GE光电复用口 + 16个GE PoE+端口 + 2个10 GE XFP端口(可选) 多达16个PoE/PoE+端口,240 W总功率预算 MACH104-16TX-PoEP
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品公告

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。