Hirschmannn BAT867工业无线LAN接入点

BAT867无线接入点支持高速IEEE 802.11ac数据速率, 使其成为Belden最快的无线设备。其紧凑的尺寸和坚固的设计确保在空间和预算有限的情况下具有最高的效率和应用性能。用户可以选择两种变体 - BAT867-R用于DIN导轨或BAT867-F用于户外。两种硬件选项都提供了广泛的管理, 通过Hirschmann HiLCOS作系统实现冗余和安全功能。

特点与优势

  • 坚固、紧凑的设计:符合各种室内和户外工业环境的认证,具有防水、防震和防电磁干扰功能
  • 快速的数据速度:实现可靠、高速的数据传输,最高可达867Mbps和快速的多通道漫游
  • 轻松、价格实惠的安装:有多种电源输入选项(PoE或24VDC),可降低成本并简化安装
技术细节
变体
功能BAT867-RBAT867-F
环境室内,DIN导轨户外,壁挂安装,IP65/67
WLAN802.11ac, 2天线, 全2x2x2 MIMO
特性AGV快速漫游,点对点作为无线线缆替代,EN50121-4火车轨道旁认证
电源18-32 V DC18-32 V DC和PoE
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品