Belden插座和面板标签

如果您希望购买Belden标签表,请联系您所在地的Belden经销商



  • Mediaflex面板
  • 工作站面板
  • 工作站模块

MediaFlex面板标签​​​​​​​


要为您的Belden MediaFlex面板贴标签,请使用LabelFlex软件。

  • 无粘性卡片标签
  • 断点打孔以便于撕取及快速贴标
  • 从各种TIA/EIA 606A颜色中选择颜色用于帮助识别
  • 配合喷墨或激光打印机使用
产品
零件编号 标签尺寸 打印区域 纸张大小 单张标签数量 包装数量颜色
AX1018212.05"x0.75"2.05"x0.75"US Letter 24 10 白色

信息

 

材料:无粘性卡片标签

  

厚度:180g/sm2

 

RoHS:RoHS合规

 

印制:激光或喷墨打印机

工作站面板标签​​​​​​​


要为您的Belden工作站插座面板贴标签,请使用LabelFlex软件。

  • 无粘性卡片标签
  • 断点打孔以便于撕取及快速贴标
  • 从各种TIA/EIA 606A颜色中选择颜色用于帮助识别
  • 配合喷墨或激光打印机使用
产品
零件编号 标签尺寸 打印区域 纸张大小 单张标签数量 包装数量颜色
AX1015521.81"x0.43"1.81"x0.43"US Letter 80 25 白色

信息

 

材料:无粘性卡片标签

  

厚度:180g/sm2

 

RoHS:RoHS合规

 

印制:激光或喷墨打印机

工作站模块标签


要为您的Belden工作站插座模块贴标签,请使用LabelFlex软件。

  • 预先裁剪,快捷张贴
  • 自粘聚酯标签
  • 仅限配合激光打印机使用
产品
零件编号 标签尺寸 纸张大小 单张标签数量 包装数量 颜色 颜色
AX1015530.24"x0.47" US Letter 450 5 白色 白色

信息

 

材料:50微米自粘聚酯纤维

 

防粘纸:75微米合成材料

 

测试温度范围:-40°C至85°C(-40°F至185°F)

 

RoHS:RoHS合规

 

打印:仅限激光打印机

 

测试:

  • MIL-STD-202G Method 106G
  • MIL-STD-202G Method 108A
  • MIL-STD-810F Method 502.4
  • IEC 600628-2-52
  • H2S暴露