产品编号: REVConnect WM Cable Mgmt Chan.

RVUPCMC-REVConnect壁挂式线缆管理通道

The REVConnect壁装式线缆管理通道专门配合REVConnect壁装式套件

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

IBDN系统4800,3600,2400,1200,10GX

高度

15.175英寸

宽度

8.11英寸

深度

9.244英寸

包装

单独纸板箱包装。

重量

5.4磅

材料

描述 材料 颜色
模块 黑色
线缆支撑 Lexan聚碳酸酯 黑色
银色

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

UL等级

UL1863

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件

随附零件

2个螺钉#8-32; 8条魔术贴线缆扎带;1份安装指南;1个金属环;1个柱塞

备注

请参阅安装指南PX106710(英语)或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.232 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.232 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 UPC
RVUPCMC 黑色 611589237956