配线架和智能跳线

Belden为铜缆和光纤提供多种连接解决方案。这些产品线支持智能,并具有非侵入式升级至智能物理管理(iPLM)解决方案的功能,提供各种铜缆类别和光纤类型,其全通道端到端的25%性能余量在市场上独一无二。铜缆产品组合采用我们创新的REVConnect连接技术, 我们的光纤产品组合专门使用性能最佳的组件,易于安装和维护MAC的可访问性(进行添加更改)。

特点与优势

  • 高性能 - 平台上的铜缆/光纤线缆使用10GX REVConnect和同类最佳的FX PPRO,远超标准性能连接产品。
  • 最大化灵活性:1U铜缆/光纤线缆配线架作为标准兼容连接组件,同时可通过简单的硬件组件非侵入式升级至智能管理连接。
  • 通过减少可拆卸组件数量简化安装。无需采用可能丢失的额外组件。
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品目录

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。