致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AX100749
连接工具
适合应用
端接线缆, 任何110产品上的尾纤或交叉连接线。
包装
纸盒单独包装
重量
0.25 g
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
欧盟指令合规性
欧盟指令2011/65/EU (ROHS II)
适合性 - 室内
是
相关零件
110连接器、工具包、尾纤、交叉连接线。
备注
访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订编号:0.59 修订日期:2022年11月09日