产品编号: FI4D006F9

室内立管 OM4 分配 6 芯铝制互锁

FX 室内 OM4 分配紧缓冲 6 芯 OFCR 铝制互锁铠装非组合 Erika Violet 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

建筑主干网

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

内护套加强构件

芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

标称Diameter@InnerJacket1(cnv)

0.220 in (5.6 mm)

颜色

紫粉色

内护套撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.500 in (12.7 mm)

外部护套颜色

紫粉色

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

138 lb/kft (205 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

加州 65 号提案、产品镜头……、环境产品声明 (EPD) 可用

阻燃性/遇火反应

OFCR,FT4

ICEA合规性

S-83-596

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:07-24-2024

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:07-24-2024