产品编号: NTAP12AA008YEAA

室内紧缓冲分配电缆 PVC 护套 8F SM G.652.D,立管 & UL-1666

室内光纤分配电缆:900µm PVC 紧套,芳纶纱增强,阻燃 PVC 护套,8 根光纤,SM G.652.D,立管 & UL-1666 额定

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

高度灵活,适用于主干、水平、内部和建筑物间安装;优异的阻燃性能,适用于室内应用

光纤类型

OS2,G.652.D

光纤芯直径

9 µm

光纤直径

125 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲结构

紧包缓冲

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

8

光纤颜色代码

TIA-598-D

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

5.6 毫米(0.22 英寸)

外部护套颜色

黄色

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

安装时的最小弯曲半径

20 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

安装时最大抗压强度:1000N/100mm,运行时最大抗压强度:300N/100mm

力学测试

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

线缆毛重

25.2 千克/公里(16.9 磅/1000 英尺)

工作温度范围

-20 °C 至 +60 °C

储存温度范围

-20 °C 至 +60 °C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666

ISO/IEC合规性

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:12-07-2023

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:12-07-2023