产品编号: NTBL53AA024AQAA

室内紧缓冲分布电缆 LSZH 护套 24F MM 50µm OM3,符合 IEC 60332-3C 标准

室内光纤分配电缆:900μm LSZH 紧缓冲层,芳纶纱增强,单层 LSZH 护套,24 芯光纤,MM 50µm OM3,符合 IEC 60332-3C 标准

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

高度灵活,适用于主干、水平、内部和建筑物间安装;优异的 LSZH 阻燃性能,适用于室内应用

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50 µm

光纤直径

125 µm

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

光纤缓冲结构

紧包缓冲

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

24

光纤颜色代码

TIA-598-D

加强构件

芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

8.8 毫米(0.35 英寸)

外部护套颜色

水蓝色

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

20 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

安装过程中的最大抗压强度:1000 N/100 mm 最大。 运行期间抗挤压能力:300 N/100 mm

力学测试

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

线缆毛重

60.0 千克/公里(40.3 磅/1000 英尺)

工作温度范围

-20°C 到 +60°C

储存温度范围

-20°C 到 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

ISO/IEC合规性

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1, IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = IEC 61034-2

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:12-07-2023

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:12-07-2023