选择 适合您的工业以太网的电缆
随着制造商和加工设施追求工业物联网 (IIoT) 和工业 4.0 的优势,工业网络边缘设备继续转向可互操作的设备,这些设备集成到现有的以太网网络中,以实现现场数据的无缝传输、简化的网络架构以及更快地融合运营和信息技术 (IT/OT)。
遵循行业标准对于确保正确选择和安装电缆/连接至关重要。应使用 MICE 规范来指导电缆选择并确保最佳的长期性能。
了解工业以太网基础知识,并根据相关物理环境因素选择线缆,将有助于释放工业级以太网网络的全部潜力。
-
应用
-
数据速率
-
护套类型
-
屏蔽
-
粘合与双绞线
-
连接器
工业以太网 专为不同应用、运动类型、相应数据速率和保护选项而设计的电缆。
- 机械应力源。 Belden Category 电缆支持工业自动化的广泛运动要求—从 柔性电缆选项(可适应弯曲性)到连续和/或复杂运动 & 高张力选项。
- 恶劣环境。 有多种电缆和护套可供选择,保证在接触化学品(如冷却剂、着色剂 & 液压油以及油 & 机械滥用)的环境中正常工作。 FEP 护套选项可承受极端环境温度。
- 数据速率 & 类别。 确保数据传输需求与适当类别的以太网电缆正确匹配。
- 铁路 & 船舶应用。 Belden 耐腐蚀和阻燃电缆(包括低烟无卤 (LSZH))符合美国船级社的海上 & 近海加工标准以及 DIN EN 45545-2 的铁路系统要求。
应用总结

工业控制网络的数据速率要求
Belden工业以太网线缆设计经过优化,可最大限度地提高数据吞吐量并最大限度地减少内部和外部干扰。
任务所需的正确护套
选择工业以太网电缆时,护套是一个重要的考虑因素。 护套材料包括氟化乙丙烯 (FEP) 和热塑性弹性体 (TPE) 以及无卤聚乙烯 设计用于承受极端温度(-50°C 至 125°C,而聚氯乙烯 (PVC) 为 0°C 至 75°)。 还提供重型、加厚、铝制装甲、钢制联锁装甲和其他特殊选项。
工业自动化屏蔽
工业环境的特点是存在来自各种来源的电噪声,包括电机驱动器、电力线、发电机、机器人焊机和无线电信号,这些噪声会干扰设备的正常运行并对网络性能产生负面影响。 屏蔽和非屏蔽技术已被证明能够有效提供抗噪能力—每种方法都有其自身的优势。 选择非屏蔽 (UTP) 还是屏蔽 (FTP) 以太网电缆的问题很大程度上取决于环境因素(例如,靠近高压线路/面板或发电机/电动机、户外安装、基本主干连接等)和预算。 如果需要 FTP 电缆,Belden 屏蔽布线系统即使在最苛刻的网络环境中也能提供卓越的性能和可靠性。
粘合与双绞线(非粘合)比较
大多数 DataTuff 电缆均采用 Bonded-Pair 技术,这是一种获得专利的电缆结构 沿电缆对纵轴固定导体绝缘层,以消除 导体对之间的性能差距。 由于导体对之间没有间隙, 导体间 中心性始终保持一致,以保证始终如一的卓越电气 在最恶劣的环境中保持最佳性能(可安装性能®)。
线缆兼容性图表
以太网电缆的现场端接可能非常耗时。 Belden Industrial REVConnect 现场端接系统采用卓越的绝缘刺穿机制,可确保最高水平的长期网络可靠性。 工业 REVConnect 满足恶劣环境的所有关键防护等级,包括抗振动、抗噪音、抗冲击、抗电磁干扰和抗极端工作温度。 RJ45 连接器采用灵活的通用芯线设计,以保证与各种护套以及预端接电缆和芯线选项的兼容性。