产品编号: CloudRail.Box Max 4G

CloudRail.Box Max 4G 充当车间和云之间的边缘网关。

CloudRail.Box Max 4G 支持所有连接方法,如辅助传感器、OPC-UA、Modbus 和 VSE。 此版本配备强大的处理器和足够的存储空间。 这使得 CloudRail.Box Max 成为使用 AWS IoT Greengrass v2、Azure IoT Edge 或 CloudRail Edge Functions 的高级边缘计算场景的完美选择。 此外,该版本能够通过单个边缘网关连接更多数据源。 额外的 4G(LTE)蜂窝连接还允许在远程位置使用或绕过高度限制的 IT 网络。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

CloudRail.Box Max 4G

端口类型和数量

3 个 RJ45

串行接口

1x RS-485 / 1x RS-232(可选);1x HDMI

SIM卡

1 张 Nano-SIM 卡(4FF)

电源

带电源开关功能的 4 针接线端子

加密

TPM 2.0(可信平台模块)

工作电压

12-24V 直流

功耗

最小 40W

管理

CloudRail.DMC(设备管理云)

安全性

集成防火墙端到端加密连接 / TPM 2.0 / 远程安全补丁

工作温度

-20-+60 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

130 mm x 90 mm x 30 mm

重量

600 g

外壳材料

钢/铝

安装类型

DIN 导轨 35 毫米

基础标准

CE、FCC

信息技术设备的安全性

UL 62368-1

交付清单

1 x 设备

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:11-27-2025

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:11-27-2025


零件编号

货号 类型
942347002 CloudRail.Box Max Mk2 4G