产品编号: CloudRail 基于单位的年度订阅。 包括基本支持。

CloudRail 基于单位的年度订阅。 包括基本支持。

CloudRail 基于单位的年度订阅包括访问设备管理云的一年许可,允许您集中监控、管理和更新所有 CloudRail.Box 设备。 此订阅提供每个许可证添加和配置一个单元的权利。 “单元”定义为连接到设备管理云的任何 IIoT 设备,可以是以下之一:
• 一个 CloudRail.Box
• 一个 IO 模块(支持 4 个或 8 个传感器)
• 一个 OPC-UA 服务器(通过 IP 地址识别)
此订阅包含基本支持。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

云轨道设备管理云

名称

基于CloudRail单元的年度订阅

许可证

适用于 1 个单元的 CloudRail 设备管理云的有效 1 年许可证

有效期

许可证订购后 12 个月

交付清单

在许可模式下部署在CloudRail盒子设备上的软件

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:09-25-2025

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:09-25-2025