互联数据中心网络英雄

 

在技术领域,云计算和数据中心行业的领导者竞相确保用户拥有实现成功所需的数字工具。其结果是:更多的现代化举措,更多地依赖于数字基础设施,以及更多地部署托管、超大规模甚至云架构。

 

然而,将这些连接在一起的纽带还是互连

 

但与以往的数字化繁荣和连接需求不同,如今感觉有点不一样。ReportLinker最近的一份报告显示,自COVID-19疫情在全球爆发以来,全球数据中心市场规模出现了大幅增长。由于世界各国政府实施全国性封城,导致互联网相关服务的使用增加,因此对数据中心的需求也相应增加。COVID-19疫情导致全球互联网流量在封城初期(3月至4月)大幅增加了25%至30%,是平均增长率(每月约3%)的10倍。

 

这些新的连接需求中有很多今天仍然存在。最重要的是:与过去不同,如今我们持续依赖于我们的连接能力。本特别报告将阐述业界帮助领先的数据中心和云计算组织在互联经济中保持竞争优势的5大互连考虑因素。此外,本文将探讨新的互连主题,包括边缘编排、互连自动化、连接创新,以及互连如何成为一种可持续的数字交互形式。