工业自动化
您是否需要IP67以太网交换机?请首先询问这些问题
03.07.2023
在自动化环境中,以太网交换机可以将基本设备连接到网络,以便这些设备能够收集数据并进行通信。
选择正确的以太网交换机常常归结为IP等级之间的选择:IP20或IP67交换机。两者的用途都一样,但具有不同的优点和缺点,对此您应该加以考虑。
IP20交换机安装在控制机柜中,为防触电设计(用户不会接触危险或带电部件),并可防止大颗粒灰尘进入。
IP67交换机允许设备操作员将基于以太网的系统直接部署在机器、流程或工厂车间,而不是在机柜中。这使他们能够在控制机柜之外远程配置、管理和监控连接的机器和设备,而无需铺设很长的线缆或为交换机和供电设备安装外壳。
由于诸多因素,包括其节省空间的无机柜设计,IP67交换机有时被视为汽车制造业以太网交换机的首选。但是,您的工厂环境真的需要IP67交换机吗?IP20交换机是否也一样可以用?
在某些环境中,IP67交换机可能是必需的。然而,在其他情况下,IP20交换机可能是性价比更高的选择。
哪种IP等级的以太网交换机适合您的汽车工厂?要找到答案,可以问自己几个问题:
1. 是否存在湿气或需要频繁冲洗?
水在汽车制造过程中发挥着重要作用,用于装配生产线的多个不同环节。
这些应用可能包括:
- 喷漆间,水在这里被用作过滤介质
- 冲洗和金属表面处理
- 必须定期用水清洗的加工设备
- 车身清洗区,汽车出厂前在这里进行清洗
- 雨水测试室,用于确保水密性
如果以太网交换机将部署在用水密集的生产区域,则需要防止水分侵入。为了防止进水,IP67以太网交换机依赖于M12连接,而非IP20交换机的RJ45连接。
2. 是否存在灰尘和碎屑?
生产线在运行时往往会产生灰尘。当您的生产环境中存在大量灰尘时,以太网交换机需要能够防止大量灰尘进入内部,以保证正常工作。
这类产生灰尘的应用可能包括:
- 切割
- 磨削
- 机加工
- 塑料加工
- 橡胶制造
- 冲压
- 焊接
IP20交换机可防止直径大于12毫米的颗粒进入,具备合理的防尘水平。IP67交换机被视为完全防尘的,可完全防止灰尘和其他微粒进入。
3. 我们需要清楚的视线吗?
在您的工厂里,保持生产线视线清楚对支持沟通、确定何时需要协助、注意警报、保持生产效率或确保质量达标很重要吗?
由于IP67交换机可以安装在防护机柜之外,直接安装在机器上,所以不会造成任何可能妨碍观察生产线或干扰目视确认的视觉杂乱。
4. 控制机柜需要更多空间吗?
房地产可能是经营一家工厂所涉及的最大开支之一。充分利用控制机柜内部的空间有助于减少柜体本身的尺寸和占地面积,优化厂房面积,降低人工和材料成本。
如果您需要想办法优化汽车厂控制机柜的内部空间,那IP67以太网交换机的无机柜设计可以帮助您实现这一目标。将交换机安装在机柜外面,直接安装在机器上,还可以缩短线缆布线长度,从而节省更多的人工和材料成本。
5. 需要考虑维护问题吗?
美国的很多要求规定,电工在接触包含110V或更高电压的机柜外壳之前必须穿着个人防护设备,包括绝缘服。如果机柜内安装有IP20交换机,则必须由电工进行操作。
IP67交换机无需考虑这一要求,同时还消除了电弧闪光的可能性,因为交换机不需要外壳和机柜,同时仍能确保在灰尘、潮湿和恶劣环境下的可靠性能。
将以太网交换机安装在控制机柜外面还可减少电工在机柜内工作的时间,从而提高生命安全。
做出正确的选择
如果上面提到的因素(水和灰尘进入、空间优化、维护以及清楚的视线)对您的生产运行很重要,那么IP67开关可能是您的汽车制造环境的最佳选择。
不过,如果这些因素不是主要考虑事项,那么IP20交换机就可以是支持您的连接目标的实用且经济的解决方案。
对于需要IP67以太网交换机的汽车制造环境,Belden可提供其OCTOPUS IP67以太网交换机,使汽车制造厂能够在苛刻的条件下安装可靠、故障安全的网络。该交换机提供非管理型和管理型版本,采用无机柜设计,易于直接安装在机器上,具备内置网络安全和防尘防水的完全保护。
进一步了解OCTOPUS IP67交换机。
相关链接