相关标签
选择合适的以太网交换机通常取决于 IP 等级:IP20 或 IP67 开关。两者具有相同的用途,但具有不同的优点和缺点,您应该考虑。
控制柜内安装了一个 IP20 开关,被认为是防触摸的(用户不会’t 接触危险或带电部件)并防止大颗粒灰尘进入。
IP67 交换机允许设备操作员直接在机器、流程或工厂车间而不是机柜中部署基于以太网的系统。这使得他们可以配置, 远程管理和监控连接的机器和设备—控制柜外—无需铺设长电缆或安装开关和供电设备的外壳。
由于多种因素—包括节省空间、无柜设计—IP67 开关有时被认为是 汽车制造业 行业’以太网交换机的首选选项。但是您的工厂环境真的需要 IP67 交换机吗?IP20 开关也能起作用吗?
在某些环境中,可能需要 IP67 开关。然而,在其他情况下,IP20 交换机可能是更具成本效益的选择。
哪种 IP 级以太网交换机适合您的汽车厂?要找到答案,请问自己这些问题 …
1.是否有湿气或频繁冲洗?
水在 汽车制造过程,并且它’在装配线的多个不同阶段中使用。
这些应用可能包括:
- 喷漆间,水在这里被用作过滤介质
- 冲洗和金属表面处理
- 必须定期用水清洗的加工设备
- 车身清洗区,汽车出厂前在这里进行清洗
- 雨水测试室,用于确保水密性
如果要在用水密集的生产区域部署以太网交换机,则需要采取防水措施。为了防止水进入,IP67 以太网交换机依靠 M12 连接,而不是 IP20 交换机的 RJ45 连接。
2.是否存在灰尘和碎片?
当员工在生产线上操作时,他们的工作经常会产生大量的灰尘。当您的制造环境中存在大量灰尘时,以太网交换机需要能够防止大量灰尘侵入才能保持运行。
这类产生灰尘的应用可能包括:
- 切割
- 磨削
- 机加工
- 塑料加工
- 橡胶制造
- 冲压
- 焊接
IP20 开关可防止直径大于 12 毫米的颗粒进入,从而提供合理的防尘保护水平。IP67 开关被认为是完全防尘的,可以全面防止灰尘和其他颗粒物。
3.我们需要清晰的视线吗?
在您的工厂里,保持生产线视线清楚对支持沟通、确定何时需要协助、注意警报、保持生产效率或确保质量达标很重要吗?
由于 IP67 开关可以安装在保护柜外部或直接安装在机器上,因此它们不会’造成任何视觉混乱,从而不会妨碍查看生产线或干扰视觉验证。
4.控制柜是否需要更多空间?
房地产可能是运营工厂所涉及的最大开支之一。最大限度地利用控制柜内的空间有助于减少机柜本身的尺寸和占地面积,优化工厂面积并降低劳动力和材料成本。
如果您需要找到优化汽车厂’控制柜内空间的方法,那么 IP67 以太网交换机’的无机柜设计可以帮助您做到这一点。当交换机安装在机柜外部并直接安装在机器上时,这也会缩短电缆路径(节省更多的人工和材料成本)。
5.维护是一个问题吗?
美国的许多规定都规定,电工在接触包含 110V 或更高电压的机柜外壳之前,必须穿戴个人防护设备,包括不导电的衣服。’如果 IP20 开关位于机柜内,则必须由电工来接触它。
IP67 开关消除了这一要求—和电弧闪光的可能性—,因为开关可以从外壳和机柜中移除,同时仍能确保在多尘、潮湿和恶劣环境中的可靠性能。
将以太网交换机安装在控制机柜外面还可减少电工在机柜内工作的时间,从而提高生命安全。
做出正确的选择
如果上述因素—水和灰尘的进入、空间优化、维护和清晰的视线—对您的制造业务很重要,那么 IP67 开关可能是您的汽车环境的最佳选择。
但是,如果这些因素’不是主要问题,那么 IP20 交换机可以成为一种实用且经济高效的解决方案,以支持您的连接目标。
对于需要 IP67 以太网交换机的汽车环境,Belden 提供其 OCTOPUS IP67 以太网交换机。它允许汽车厂在苛刻的条件下安装可靠、故障安全的网络。它们有非托管和托管版本,采用无机柜设计,可轻松直接安装在机器上,内置网络安全,并完全防止灰尘和水侵入。
详细了解 OCTOPUS IP67 开关。
相关链接