Golf Channel提供由Belden支持的高清体验
高尔夫频道总部位于佛罗里达州奥兰多,为全球 80 多个国家的 8000 多万观众提供娱乐。该广播公司拥有四个演播室,是美巡赛、LPGA 巡回赛、欧巡赛、WEB.com 巡回赛、PGA 巡回赛冠军赛、NCAA 全国锦标赛以及其他几项全球高尔夫巡回赛和赛事的转播地。
项目要求
高尔夫频道已在多个应用中使用 Belden 电缆,使用 1694A, 1855A 和 1505A 同轴电缆以及 CAT 5e 1700A 电缆。该公司再次向 Belden 寻求帮助来解决独特的传输需求。随着新型 4K UHD 媒体电缆进入性能测试的最后阶段,Belden 团队推荐使用这种微直径电缆来满足需求和预算。
解决方案
29 条 300 英尺以上的 4K UHD 媒体电缆将显示处理器连接到演播室显示器。使用 HDBaseT 通过这种特殊的电缆可以实现 4K 信号的零信号损失传输。
为了减少安装时间和成本,4K UHD 媒体电缆( 2183P)使用 Belden 的 REVConnect 连接系统。通过这种快速简单的端接过程,安装人员将介质和类别电缆端接至与 8 个 RJ45 模块(包括插孔和插头)兼容的单芯上。REVConnect 可改善电缆应变消除效果,实现可靠连接,减少插针从连接器中拔出的可能性。
该项目是首次使用 4K UHD 媒体电缆和 REVConnect 的安装。该实施经过测试,第一次就运行完美。Belden 解决方案在提供所需的演播室技术的同时,还控制了项目成本。全光纤传输可以在此应用中发挥作用,但是光纤、安装和辅助硬件的成本将远远超出预算。
结果——节省成本。质量。灵活性
工作室现在可以灵活地部署电缆上的任何类型的末端,并根据需要进行更换。通过更换电缆末端并添加匹配连接器,可以轻松延长电缆。通过能够为各种目的呈现不同的图像并轻松地将视频片段放入播放服务器,实现了额外的创造力和灵活性。
该工作室不仅图像质量大幅提高,而且现在还拥有向观众播放 4K 演播室节目的基础设施。