产品编号: 3105T

RS-485, 1对, 22AWG, TC绞线, PE绝缘, OS+TC编织, LSZH护套, CMG-ST1, PLTC, 耐晒

MarineTuff RS-485, 120 Ohm, 1对22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene®绝缘, 通体箔带 + 65%镀锡铜编织, LSZH护套, CMG-ST1, PLTC, 耐晒, ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

,NFPA 130, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等, 运输

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 1 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.029 in(0.74 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹 泡沫高密度聚乙烯

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.125 in(3.18 mm) 0.450 in(11.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.450 in(11.4 mm)

电气设备

元件 最大导体DCR 标称特性阻抗 标称传输速度
线对 14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.5 dB/100ft

高频

最大/最小输入阻抗(未拟合)
120 +/- 12

电压

UL额定电压
300 V(CMG-ST1,PLTC)

温度

UL温度 运行
60°C -20°C至+60°C

最大拉伸张力

60 lb(27 kg)

线缆毛重

102 lbs/1000ft (152 kg/km)

环境适应性

户外,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载,CMG-ST1

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、PLTC、CMG-ST1

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

欧洲指令合规性

欧盟CE标志,欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

NFPA 130

更新和修订

修订编号:0.347 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.347 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
3105T 0105000 黑色 612825141624 C N