致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
适合应用
恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等
线缆外廓直径(标称)
0.494 in(12.5 mm)
最大拉伸张力
83 lb(38 kg)
线缆毛重
125 lbs/1000ft (186 kg/km)
环境适应性
户外,耐晒
阻燃性/遇火反应
UL1685 UL荷载
NEC/UL合规性
Article 725, Article 800, CMG, PLTC
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
更新和修订
修订编号:0.307 修订日期:2024年04月30日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。