产品编号: 3109Z

RS485, 4对#22绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, LSZH-TS护套, CMG, PLTC

MarineTuff RS-485, 4对22AWG (7x30)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, LSZH-TS外部护套, CMG, PLTC, ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 4 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.023 in(0.58 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹,白色/橙条纹和橙色/白条纹,白色/绿条纹和绿色/白条纹,白色/棕条纹和棕色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃,热固性) 0.070 in(1.8 mm) 0.482 in(12.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.482 in(12.2 mm)

电气设备

元件 标称特性阻抗 标称传输速度
线对 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

元件
线对

电压

UL额定电压
300 V (CMG, PLTC)

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

更新和修订

修订编号:0.293 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.293 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 UPC
3109Z 0105000 黑色 612825141846