产品编号:7203A

MachFlex™, 4线对 #24绞合裸铜, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CM

MachFlex™高柔韧性, 4线对24AWG (41x40) 裸铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (85%) 屏蔽, PVC外部护套, CM

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

柔性数据, RS-232, RS-485

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 4 24AWG 41x40 BC - 裸铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.012 in(0.30 mm) 0.0555 in(1.41 mm) 白/蓝和蓝/白,白/橙和橙/白,白/绿和绿/白,白/棕和棕/白

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (41x40) TC
编织 镀锡铜(TC) 90%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.045 in(1.1 mm) 0.362 in(9.19 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.362 in(9.19 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 标称传输速度 最大电流
线对 24 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 72% 25°C时每根导体3.8 Amp

电压

UL额定电压
300 V (CM)

温度

UL温度 运行
60°C -20°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值 弯曲最小值
3.6 in(91 mm) 3.6 in(91 mm) 4.6英寸

最大拉伸张力

99 lb(45 kg)

线缆毛重

72 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室),室内,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

100万次挠曲循环(基于采用C型线缆导轨的正确安装技术)。

更新和修订

修订编号:0.528 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.528 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7203A X4P500 Green X4P 线盘 500 ft 612825182740 C
7203A X4P1000 Green X4P 线盘 1,000 ft 612825182733 C