DCX系统

利用DCX高密度端到端光纤布线基础设施解决方案,最大限度地提高信号完整性和实用性


DCX系统概览

用新的DCX系统处理大量的光纤连接并增加光纤的密度,同时不影响易用性。它可以优化光纤基础设施的投资回报率,在资本和运营费用方面提供更低的总拥有成本。

 

开始使用!

DCX帮助管理高光纤密度,同时节省空间

网络和云中立的数据中心公司eStruxture为其185,000平方英尺的设施选择了Belden DCX系统,因为它易于安装和维护,并使eStruxture能够在狭小的场地中节省空间。

 

立即联系销售人员!


 

DCX系统的好处

 

可扩展

可潜在支持无限光纤连接的线缆管理

可定制

并排、背靠背和左或右配置

高密度

在小的占地面积内提供极高的光纤端接密度

面向未来的功能

支持从8-或12-光纤预端接适配器机架的任何组合的迁移


 

DCX系统组件应用区域

 

 

DCX系统组件应用区域示意图

 

准备好开始一个项目了吗?

Belden的基础设施产品旨在协同发挥作用以优化性能并提供无缝的部署工作流程。

数据中心资源