产品编号: 0960 IOL 381-001

LioN-P, IO-Link I/O集线器, 16DI (8x M12), A级, 金属, 60mm

LioN-P, IO-Link I/O集线器, IO-Link, 工业金属外壳, 60mm, 最高至IP69K, 16数字输入通道, 8 x M12 A码I/O连接器, 5极, 1x M12 A码IO-Link A级连接, 5极

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

面 1 产品子系列

LioN-P

商品描述

0960 IOL 381-001

设备类型

IO-Link集线器

协议兼容性

IO-Link

I/O功能

16DI

总线连接

M12,5极,A码

电源连接

M12,5极,A码

替代

934992001

I/O连接

M12,5极,A码

I/O类型

数字输入

外壳材料

金属,锌压铸

外壳电镀

镍,哑光

外壳颜色

金属灰

防护等级/IP等级**

IP65,IP67, IP69K

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 31 mm x 159 mm

重量

390 g

环境温度(运行)*

-20 °C至70 °C

环境温度(存储/运输)

-25 °C至85 °C

允许湿度(运行)

5%至95%(UL应用时最大值为80%)

允许湿度(存储/运输)

5%至95%(UL应用时最大值为80%)

气压(运行)

80kPa至106kPa(最高海拔2000m)

气压(存储/运输)

80kPa至106kPa(最高海拔2000m)

阻燃等级

UL 94(IEC 61010)

防护等级

III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1

污染等级

依据EN 60664-1,VDE 0110-1为3

抗振能力

15g/5至500Hz

抗冲击性

50g/11ms

平均无故障时间(MTTF)

2111年,依据Telcordia SR-332 (2011) 20°C条件下得出的结果

触点基材

M12,A码,铜锡合金,镀金

触点载体材料

PA

O形圈材料

FKM

安装类型

2孔螺丝安装。使用标准M4 x 25 / 30螺丝配合齿形锁紧垫圈(参见DIN125)和自锁螺母

紧固扭矩(固定螺丝)

M4:1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4:1 Nm

紧固扭矩(总线连接)

M12:0.5 Nm

紧固扭矩(电源连接)

M12:0.5 Nm

紧固扭矩(I/O连接)

M12:0.5 Nm

连接

M12,5极,A码

协议

IO-Link

IO-Link级

A级

连接数量

1

规格

V1.1.2

传输速率/COM模式

COM 3 (230.4 kbps)

周期时长/更新速率

最小值1ms

参数存储

支持

帧类型

Type_2_V

过程数据长度

4字节输入数据,4字节输出数据

配置

IODD,过程数据

连接模块电源电压

M12,5极,A码

连接数量

1

连接器载流容量

最大值4A

模块电源电压(标称)

24V直流电(SELV/PELV)

模块电源电压(范围)

18V DC至30V DC

电流消耗(典型值)

80 mA (24 V DC条件下)

反接保护

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

连接传感器电源电压

通过模块电源连接器

连接器载流容量

最大值4A

传感器电源电压(标称)

24V直流电(SELV/PELV)

传感器电源电压(范围)

18V DC至30V DC

反接保护

状态指示器(传感器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

数字输入通道数量

最大16,固定

连接

M12,5极,A码

端口数量

8x,X1至X8

通道类型

1型,遵照IEC61131-2

传感器供电

每个模块最大700 mA(考虑1L+已连接IO-Link主机限值)

输入布线

2-,3-线

标称电压

通过US(模块电源)供电,为24V直流电

标称电流

典型值5 mA

传感器类型

PNP

输入电压范围“0”信号

-0,3V DC ... 5 V DC

输入电压范围“1”信号

15V直流电至30V直流电

输入滤波器时间

0至3ms,可配置

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

状态指示器(输入)

各通道亮白色或黄色LED灯

US(系统电源电压)/FE

500V直流电

总线连接/FE

500V直流电

EMC指令

2014/30/EU

EN 61000-4-2静电放电(ESD)

标准B;4kV接触放电,8kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场

标准A;场强度:10V/m

EN 61000-4-4快速瞬变(爆发)

标准B,2kV

EN 61000-4-5浪涌电压

标准B;直流电源线:±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);线缆长度≤30m的I/O端口

EN 61000-4-6传导抗扰度

标准A;测试电压10V

EN55022无线电干扰特性

A级

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

UL

cULus认证,UL 61010-1

UL申请号

E230848

CSA

是,通过UL

IO-Link

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

系统电源连接备注

**请勿带电连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:2025年02月03日

防护等级/IP等级 注

** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

系统电源连接备注

**请勿带电连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 商品描述
934992002 0960 IOL 381-001