类型
ACA22-M12 EEC
描述
自动配置适配器512 MB,具备M12(USB 2.0)连接和扩展的温度范围,可保存已连接的交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。这实现了对管理的交换机的轻松调试和快速替换。
线缆长度
50 cm
交换机上的USB接口
M12连接
工作电压
通过交换机上的USB接口
诊断
写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)
配置
通过交换机的USB接口以及通过SNMP/Web
MTBF
228年(MIL-HDBK-217F)
工作温度
-40-+70 °C
储存/运输温度
-40-+85 °C
相对湿度(无冷凝)
10-95 %
尺寸(宽x高x深)
93 mm x 29 mm x 15 mm
重量
70 g
安装
插入模式
防护等级
IP67
IEC 60068-2-6振动试验
1 g,8,4 Hz - 200 Hz,30次
IEC 60068-2-27冲击试验
15 g,持续时间11 ms,18次冲击
EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验
6 kV接触放电,8 kV空气放电
EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验
10 V/m
EN 55022
工业控制设备的安全性
cUL 508
信息技术设备的安全性
危险场所
ISA 12.12.01 1级2区,ATEX 2区
造船
DNV
运输
EN50121-4
保修
24个月(详情请参考保修条款)
交付清单
设备、操作手册
产品文档
https://www.doc.hirschmann.com
证书
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html
更新和修订
修订编号:0.115 修订日期:2024年04月17日