产品编号: ACA22-USB (EEC)

自动配置适配器512 MB, USB 2.0, EEC

自动配置适配器512 MB, 具备USB 2.0连接和扩展的温度范围, 保存已连接的交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。这实现了对管理的交换机的轻松调试和快速替换。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

ACA22-USB EEC

名称

ACA22-USB(EEC)

描述

自动配置适配器512 MB,具备USB 2.0连接和扩展的温度范围,可保存已连接的交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。这实现了对管理的交换机的轻松调试和快速替换。

线缆长度

50 cm

交换机上的USB接口

USB-A连接器

工作电压

通过交换机上的USB接口

诊断

写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)

配置

通过交换机的USB接口以及通过SNMP/Web

MTBF

228年(MIL-HDBK-217F)

工作温度

-40-+70 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

93 mm x 29 mm x 15 mm

重量

50 g

安装

插入模式

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

1 g,8,4 Hz - 200 Hz,30次

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m

EN 55022

EN 55022

工业控制设备的安全性

cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 508

危险场所

ISA 12.12.01 1级2区,ATEX 2区

造船

DNV

运输

EN50121-4

保修

24个月(请参考 a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保证条款 /a 有关详细信息)

交付清单

设备、操作手册

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:2025年05月07日

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:2025年05月07日

零件编号

货号 类型 线缆长度
942124001 ACA22-USB(EEC) 50 cm