产品编号: ACA31

自动配置适配器, 512 MB SD卡, EEC

自动配置适配器, 512MB SD卡, 扩展的温度范围, 保存已连接的交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。这实现了对管理的交换机的轻松调试和快速替换。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

ACA31

名称

ACA31

描述

自动配置适配器、512 MB SD卡、扩展的温度范围,可保存所连接的交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。使得管理型交换机能够轻松调试和快速更换。

工作电压

通过SD交换接口

诊断

写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)

配置

通过SD交换接口

工作温度

-40-+85 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

32 mm x 24 mm x 2,1 mm

重量

5 g

安装类型

插入模式

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

1 g,10 Hz - 150 Hz,30次

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m

EN 55022

EN 55022

保修

24个月(请参考 <a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”保修条款 有关详细信息)

交付清单

设备、操作手册

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

更新和修订

修订编号:0.108 修订日期:2025年05月07日

更新和修订

修订编号:0.108 修订日期:2025年05月07日


零件编号

货号 类型
942074001 ACA31