产品编号: M12 - USB Cable

适配器线缆,用于将自动配置适配器(ACA21 M12或ACA22 M12)连接到计算机的USB接口。

用于连接自动配置适配器(ACA21 M12或ACA22 M12)和计算机USB接口的适配器线缆。, M12母连接器, 4-极, A码到USB连接器1.1/2.0 A-型

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

适配器线缆,M12-5引脚至USB

描述

用于在自动配置适配器(ACA21-M12 EEC或ACA22-M12)和计算机之间传输文件的适配器线缆

工作温度

0-+60

最低储存温度

-20-+80 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

重量

30

防护等级

IP20

运输

E1

保修

24个月(请参考 <a href=“https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf”保修条款 有关详细信息)

交付清单

适配器线缆

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

更新和修订

修订编号:0.107 修订日期:2025年05月07日

更新和修订

修订编号:0.107 修订日期:2025年05月07日


零件编号

货号 类型
942199001 M12 - USB线缆