产品编号: 1509C

音频蛇形电缆,#24-2pr,TC,独立。 屏蔽,CM

音频蛇形电缆,CM 级,2-24 AWG 镀锡铜线对,聚烯烃绝缘,单独屏蔽,Beldfoil® 粘合到编号/颜色编码的 PVC 护套上,因此两者可同时剥离,整体 Beldfoil® 屏蔽,排水,柔性 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.113 in (2.87 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.301 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
23.3 Ohm/1000ft (76.4 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.05 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -35°C To +75°C

最大拉伸张力

55.4 lb (25.1 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺(63 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1581 垂直托盘^UL1685 FT4 装载,限烟,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.411 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.411 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1509C B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825116745 C
1509C B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825116738 C