致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1512ECH
模拟音频 8 对 24AWG/0.22mm²,BELDFOIL,LSZH-C
适合应用
8 对 24AWG 无卤多芯电缆;用于模拟音频
内部屏蔽表注释
铝箔内层
内护套表备注
夹克单个元素,元素编号为 1 - 8
最大拉伸张力
610 N (140 lbf)
环境适应性
室内 - Euroclass Dca
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24
CPR合规性
CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1
CENELEC合规性
EN 50290-2-20
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订编号:0.186 修订日期:09-07-2025