产品编号: 1513ENH

音频模拟 12 对 24AWG,BELDFOIL,LSZH

模拟音频 12 对 24AWG/0.22mm²,BELDFOIL,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

12 对 24AWG 无卤多芯电缆;用于模拟音频

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.02 mm (0.0402 in) Red & Black

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝箔内层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.86 mm (0.113 in)

内护套表备注

夹克单个元素,元素编号为 1 - 12

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.00 mm (0.0394 in) 14.00 mm

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
88.5 Ohm/km 52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 92 pF/m (28 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

弯曲半径

Installation Min.
140 mm

最大拉伸张力

670 N (150 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d2、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.191 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.191 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
1513ENH.00500 灰色 线盘 500 m 8719605001856