产品编号: 1883A

线路电平音频线,1 Pr #24 Str TC,O/A 箔,PVC Jkt,CMR

线路电平音频线,1 对 24 AWG (7 x 32) 镀锡铜线,PP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

线路电平音频;低压模拟信号

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.043 in (1.1 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Drain wire is inside foil shield.

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.129 in (3.28 mm)

外护套1表说明

护套和屏蔽粘合固定,均可使用自动剥离设备移除。

线缆外廓直径(标称)

0.129 in (3.28 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 52 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

18.5 欧姆/1000 英尺(60.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

最大拉伸张力

16.5 lb (7.48 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

用于与 1408R(等)交叉连接使用 蛇形电缆。

更新和修订

修订编号:0.461 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.461 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1883A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825126089
1883A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825126072
1883A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825126065
1883A 010N2000 黑色 小桶装卷轴 2,000 ft 612825366997
1883A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825125983
1883A 006U1000 浅蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825125976
1883A 006N1000 浅蓝色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825125969
1883A 006N2000 浅蓝色 小桶装卷轴 2,000 ft 612825380184
1883A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825125907
1883A 001U1000 棕色 非盘绕式 1,000 ft 612825125891
1883A 001N1000 棕色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825125884
1883A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825126034
1883A 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825126027
1883A 008N1000 灰色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825126010
1883A 008N2000 灰色 小桶装卷轴 2,000 ft 612825366980
1883A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825125877
1883A N3UU1000 军绿 非盘绕式 1,000 ft 612825125860
1883A N3UN1000 军绿 小桶装卷轴 1,000 ft 612825125846
1883A N3UN2000 军绿 小桶装卷轴 2,000 ft 612825125853
1883A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825125938
1883A 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825125921
1883A 002N1000 红色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825125914
1883A 002N2000 红色 小桶装卷轴 2,000 ft 612825366973
1883A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825126003
1883A 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825125990
1883A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825126058
1883A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825126041
1883A 004N1000 黄色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825125945
1883A 004N2000 黄色 小桶装卷轴 2,000 ft 612825125952