致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70031
模拟音频 1 对,22AWG/0.34mm²,ISTP,LSZH
适合应用
1 对 22AWG 无卤屏蔽对绞电缆;用于模拟音频
标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv
46.9 欧姆/公里(14.3 欧姆/1000 英尺)
最大拉伸张力
120 N (27 lbf)
环境适应性
室内 - Euroclass Eca
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订编号:0.178 修订日期:09-07-2025