产品编号: 70036

音频模拟 24 对 26AWG,PVC 编织线

模拟音频 24 对 26AWG/0.14mm²,PVC 编织线

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

音频蛇形线缆,用于专业工作室;用于模拟信号传输

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
26 7x34 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.00 mm (0.0394 in) White & Red

内屏蔽

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝箔内层

外屏蔽

Shield Type Material
Tape Polyester
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.80 mm (0.110 in)

内护套表备注

元件均已编号以便识别

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.30 mm (0.0512 in) 19.50 mm (0.7677 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
134.0 Ohm/km (40.84 Ohm/1000ft) 90 pF/m (27 pF/ft) 90 Ohm 66%

弯曲半径

Installation Min.
195 mm (7.68 in)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.266 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.266 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70036.00250 黑色 线盘 250 m 8719605171184