产品编号: 70038

音频模拟 10 对 26AWG,PVC

模拟音频 10 对 26AWG/0.14mm²,PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

音频蛇形线缆,用于专业工作室中的模拟信号传输

生命周期

已停产 - 产品不再生产

内护套表备注

元件均已编号以便识别

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
90 pF/m (27 pF/ft) 66%

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.238 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.238 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
70038.001000 蓝色 线盘 1,000 m