产品编号: 70043

音频模拟 8 对,26AWG,LSZH

模拟音频 8 对,26AWG/0.14mm²,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音频蛇形线缆,用于专业工作室;用于模拟信号传输

导体

Size Stranding Material
26 7x34 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.00 mm (0.0394 in) White & Red

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝箔内层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.80 mm (0.110 in)

内护套表备注

元件均已编号以便识别

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.20 mm (0.0472 in) 12.10 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
134.0 Ohm/km (40.84 Ohm/1000ft) 90 pF/m (27 pF/ft) 66%

弯曲半径

Installation Min.
121 mm

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.177 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.177 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70043.00100 黑色 线盘 100 m 8719605009838
70043.00500 黑色 线盘 500 m 8719605009845