产品编号: 70063CH

1 x 四线蛇形电缆,26AWG,LSZH-C

音频 1 x 四线蛇形线,26AWG/0.14mm²,LSZH-C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

单星形四线组FRNC/LSZH话筒线缆

导体

Size Stranding Material
26 19x34 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.15 mm (0.0453 in) White & Blue & White/Blue & Blue/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.7 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
110 Ohm/km (34 Ohm/1000ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.133 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.133 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70063CH.00100 黑色 线盘 100 m 8719605142290
70063CH.00500 黑色 线盘 500 m 8719605010544