产品编号: 70066

8 x 四线蛇形电缆,26AWG,PVC

音频 8 x 四线蛇形线,26AWG/0.14mm²,PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

8 折星型四芯麦克风线

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
26 Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.15 mm (0.0453 in) White & Blue & White/Blue & Blue/White
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝箔内层

内护套

Material Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 3.70 mm (0.146 in) Gray

内护套表备注

元素编号为 1-8,以便识别

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.50 mm (0.0591 in) 16.70 mm (0.6575 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
110.0 Ohm/km (33.53 Ohm/1000ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 222 pF/m (67.7 pF/ft)

弯曲半径

Installation Min.
167 mm (6.57 in)

环境适应性

室内

更新和修订

修订编号:0.259 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.259 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70066.00500 黑色 线盘 500 m 8719605010599