致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70066CH
8 x 四线蛇形电缆,26AWG,FRNC/LSZH-C
适合应用
8 折星型四芯 FRNC 麦克风线
生命周期
已停产 - 产品不再生产
内部屏蔽表注释
铝箔内层
内护套表备注
元素编号为 1-8,以便识别
环境适应性
室内 - Euroclass Dca
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24
CPR合规性
CPR 欧洲分类:Dca-s2、d2、a1
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订编号:0.263 修订日期:10-07-2025