产品编号: 8725NH

音频模拟 4 对 20AWG,BELDFOIL,LSZH

模拟音频 4 对 20AWG/0.5mm²,BELDFOIL,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音频、通讯和仪器仪表电缆

导体

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.72 mm (0.0677 in) Black & Red, White & Green, White/Red & White/Black, White/Green & White/Yellow
Red, Green, Blue

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tape Polyester

内部屏蔽表注释

铝箔内层

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.50 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
35.0 Ohm/km (10.7 Ohm/1000ft) 88 pF/m (27 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 56 Ohm 0.62 µH/m (0.19 µH/ft) 3.9 Amps per Conductor

温度

Storage
-40°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
85 mm

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.198 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.198 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
8725NH.00500 灰色 线盘 500 m