致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8737
22 AWG 绞合(7x30)镀锡铜导体,PVC 绝缘,双绞线,镀锡铜螺旋缠绕屏蔽(覆盖率 85%),PVC 护套。
适合应用
低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线
标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv
11.7 欧姆/1000 英尺(38.4 欧姆/公里)
最大拉伸张力
20 lb (9.1 kg)
线缆毛重
18 磅/1000 英尺(27 千克/公里)
环境适应性
室内(非立管或静压室等级),室内
阻燃性/遇火反应
UL1685 FT4 装载,FT4,1202
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
CMG
AWM合规性
AWM 2095 (300 V 80°C)
CEC / C(UL)合规性
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
更新和修订
修订编号:0.422 修订日期:09-07-2025
脚注
C——采用木线盘收线。