产品编号: 8759

音频线,#20-1pr,TC,O/A 编织线,CM

20 AWG 绞合(7x28)镀锡铜导体,PVC 绝缘,双绞线,镀锡铜螺旋缠绕屏蔽(90% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 1

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.07 in (1.8 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.199 in

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
43 Ohm

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺(34 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG

AWM合规性

AWM 2095 (300 V 80°C)

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.411 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.411 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8759 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825215448
8759 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215080 C
8759 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825215097