产品编号: 9451WB

音频线,1 对 22 AWG,TC,屏蔽,防水

音频线,1 对 22 AWG 绞合 (7x30) TC 导体,聚丙烯绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),22 AWG 绞合 TC 排扰线,防水胶带,聚乙烯护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

自动剥线设备;低压模拟信号(4-20mA、0-10V 等);低压数字控制(24V 等);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外屏蔽表注释

外屏蔽隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.165 in

线缆外廓直径(标称)

0.165 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 1.5 ns/ft 66% 6 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

13.37 欧姆/1000 英尺(43.86 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

11 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套和屏蔽层是粘合在一起的,因此都可以在自动剥离设备上将其去除。 引流线位于屏蔽箔内。

更新和修订

修订编号:0.368 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.368 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9451WB 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825253198