产品编号: 1861A

扬声器电缆,2 导体 14 AWG BC,非屏蔽,CMP

扬声器电缆,2 导体 14 AWG 绞合高导电性裸铜导体,带有 Flamarrest® 绝缘层,采用开放式绞合结构,Plenum-CL2P。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

扬声器线缆

导体

Size Stranding Material
14 19x27 BC - Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Nom. Diameter
0.236 in

电压

UL Voltage Rating
150 V RMS

温度

Operating
-20°C To +75°C

最大拉伸张力

95 lb (43 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺(49 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2P

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.395 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.395 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1861A D261000 黑色 & 自然对 线盘 1,000 ft 612825125150 C